BIS018N

UHF-Auswerteeinheiten (860...960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS U-6026-034-124-06-ST35

Wird geladen...
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
920.5…924.5 MHz
Funkzulassung
China
Schnittstelle
EtherNet/IP
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
UHF 860...960 MHz (BIS U)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Ausgangsleistung einstellbar
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
Stahl, Aluminium, beschichtet
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
SRRC
WEEE
cULus
Technische Dokumentation

Datenträger

Halterungen für RFID-Systeme

Schreib-/ Leseköpfe und Antennen

Schutzkappen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710