BMF00K5

Verfügbar

BMF 203T

Typenschlüssel:

BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3

Wird geladen...
Nutform
C-slot
Abmessung
20 x 2.9 x 3.6 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 4-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Befestigung
von oben einsetzbar in C-Nut
Teachfunktion
2 Schaltpunkte
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Haltewinkel für Magnetfeldsensoren

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916