BMF00N3

Verfügbar

BMF 415

Typenschlüssel:

BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-02

Wird geladen...
Abmessung
5 x 6.4 x 34 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Schweißbereich
Befestigung
von oben einsetzbar in T-Nut
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für Magnetfeldsensoren

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916