BNS03EJ
Induktive Reihenpositionsschalter
Typenschlüssel:
BNS 816-B02-THA-16-611-11
- Abmessung
- 79 x 48 x 77.5 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Ausführung
- Induktiv
- Wirkprinzip
- 1-2. Schaltstelle: induktiv
- Reichweite
- 5 mm
- Schaltfrequenz
- 1-2. Schaltstelle: 500 Hz
- Dauerstrom
- 1-2. Schaltstelle: 0.13 A
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 1-2. Schaltstelle: 24 V DC
- Einbau
- senkrecht
- Schaltstellenabstand
- 16 mm
- Anschlussart
- 1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900