BNS03JY

Induktive Reihenpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 816-B10-TOB-08-603-11

Wird geladen...
Abmessung
72 x 112 x 60 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-10. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
1.1 mm
Schaltfrequenz
1-10. Schaltstelle: 500 Hz
Dauerstrom
1-10. Schaltstelle: 0.13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-10. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
senkrecht
Schaltstellenabstand
8 mm
Anschlussart
1-10. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900