BNS03Y9
Mechanische Einzelpositionsschalter
Typenschlüssel:
BNS 819-99-R-10-FC-S80
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Abmessung
- 40 x 20 x 49 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Anzahl der Schaltstellen
- 1x Rolle
- Ausführung
- Sprungkontakt
- Wirkprinzip
- 1. Schaltstelle: mechanisch
- Dauerstrom
- 1. Schaltstelle: 4 A
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 1. Schaltstelle: 24 V DC
- Einbau
- beliebig
- Anfahrrichtung
- längs, parallel zur Anschraubfläche
- Anfahrgeschwindigkeit
- 1. Schaltstelle: 9 m/min
- Anschlussart
- 1. Schaltstelle: Steckverbinder
- Umgebungstemperatur
- -5...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900