BOH0024

Abgekündigt

Micromote - optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BOH AR-R113-010-01-S49F

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOH00F6

BOH AI-R051-035-01-S49F

Baureihe
R113
Abmessung
75 x 10 x 15 mm
Schnittstelle
für Analogverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Lichtart
LED Rotlicht
Aktive Länge AL 1
30 mm
Reichweite
0...200 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
PMMA
Befestigung
Schraube M3
Kleinstes Teil typ.
0.50 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528