BOH00CM

BOH D

Typenschlüssel:

BOH DI-R006V-009-TL-02

Wird geladen...
Baureihe
R006V
Abmessung
9 x 7 x 9 mm
Anwendung
Vakuum (bis 1 µPa)
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Reichweite
0...10 mm
Anschluss
Litzen, 2 m, PTFE
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Klemmen
Klebstoff
Kleinstes Teil typ.
0.2 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528