- Abmessung
- 9 x 6 mm
- Anwendung
- Wassererkennung
- Schnittstelle
- für Schaltverstärker
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Nahinfrarot für Wassererkennung
- Lichtfleckgröße
- Ø 35 mm
- Reichweite
- 0 m...500 mm
- Anschluss
- Litzen-Litzen, 3 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Aktive Fläche, Material
- Glas
- Befestigung
- Schraube M3 (4x)
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528