- Baureihe
- 18KF
- Abmessung
- Ø 18 x 81.5 mm
- Schnittstelle
-
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Reichweite
- 0...400 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Marke
- Global
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528