BOS01K5

Verfügbar

BOS 64K T

Typenschlüssel:

BOS 64K-AA-IS10-TG

Wird geladen...
Baureihe
64K
Abmessung
25 x 69.7 x 100.4 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0...50 m
Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusematerial
PBT, GF30
Aktive Fläche, Material
PC
Betriebsspannung Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Einweglichtschranken

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528