- Baureihe
- R040M
- Abmessung
- 59 x 7 x 8 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer (NO)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Reichweite
- 0...50 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528