- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- R01E
- Abmessung
- 20 x 32 x 9 mm
- Schnittstelle
- PNP Öffner (NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 3.0 mm Lichtaustritt
- Reichweite
- 1...100 mm
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Aktive Fläche, Material
- PA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528