- Baureihe
- B
- Abmessung
- 15 x 90 x 184 mm
- Aktives Fenster (PL × AL)
- 40 × 120 mm
- Schnittstelle
-
PNP statisch Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN statisch Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Rahmenlichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- Infrarot gepulst
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528