BPI00HA

Verfügbar

Passive Verteiler

Typenschlüssel:

BPI 4M3030-5K-B0-SM48T

Wird geladen...
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 3-polig
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 8-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Ausgangsstrom max.
2 A
Summenstrom max.
2.0 A
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306