- Funktionsprinzip
- Schaltwerk
- Komponente
- Mechanisches Schaltwerk
- Ausführung
- Sprungkontakt
- Abmessung
- 185 x 140 x 187 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Schaltelement
- 1-6. Schaltstelle: BSE 44.0
- Kontaktmaterial
- 1-6. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
- Kabeldurchführungen, Anzahl
- 4 Gewindeausgänge M25
- Nockenringe
- 1-6. Schaltstelle: 180°
- Antriebsart
- rechts
- Drehzahl max.
- 200 1/min
- Drehzahlüberwachung
- ohne Schaltstellenverlust
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 1-6. Schaltstelle: 250 V AC
- Dauerstrom
- 1-6. Schaltstelle: 6 A
- Umgebungstemperatur
- -5...80 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105