BSW002R

Standard Schaltwerke

Typenschlüssel:

BSW 819-494-WF-03L3

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Abmessung
125 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1. Schaltstelle: BES 517-110
2-3. Schaltstelle: BSE 67
Kontaktmaterial
2-3. Schaltstelle: Feinsilber
Kabeldurchführungen, Anzahl
3 Gewindeausgänge M25
Nockenringe
1. Schaltstelle: WF 30 Zähne
2-3. Schaltstelle: 180°
Antriebsart
rechts
Drehzahl max.
200 1/min
Drehzahlüberwachung
mit Schaltstellenverlust
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 24 V DC
2-3. Schaltstelle: 500 V AC
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 0.2 A
2-3. Schaltstelle: 6 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.3
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105