BTL03CW

Abgekündigt

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform

Typenschlüssel:

BTL5-H112-M0225-P-S92

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

verfügbar auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Nutzen Sie dafür bitte das bereitstehende Kontaktformular.

Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
4
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Schnittstelle
CANopen DS301
Messbereich
225 mm
Auflösung
≤ 5 µm
Linearitätsabweichung max.
±30 µm
Wiederholgenauigkeit
± 1 LSB
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Gelenkstange für Profilbauform

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Positionsgeber für Profilbauform

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100