BTL0UU6

Abgekündigt

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform

Typenschlüssel:

BTL7-E500-M0100-B-S32

Wird geladen...

Abgekündigt

Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Messbereich
100 mm
Messfrequenz max.
4000 Hz
Linearitätsabweichung max.
±50 µm
Wiederholgenauigkeit
± 5 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
DNVGL
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Positionsgeber für Stabbauform

Mechanisches Zubehör

Einstellhilfe/ Werkzeug

Anschlussleitungen

Displays

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100