BTL246L

Abgekündigt

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Stabbauform

Typenschlüssel:

BTL7-V50T-M0250-B-C003

Wird geladen...

Abgekündigt

Form
Baureihe Stab
Befestigung
Gewindeflansch M18x1.5
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
4
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 4-polig
Anschluss 1
M8x1, 4-polig
Anschluss 2
M12x1, 4-polig, D-codiert
Anschluss 3
M12x1, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Profinet Encoder Profil V4.1
Messbereich
250 mm
Messfrequenz max.
780 Hz
Linearitätsabweichung max.
±30 µm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm (typisch ± 2.5 µm)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Positionsgeber für Stabbauform

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100