USB 2.0 Kameras
Typenschlüssel:
BVS CA-MLC
Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :
mvBlueFOX-MLC
Kontaktanfrage
- Ausführung
- Industriekamera
- Schnittstelle
- USB 2.0
- Digitale Eingänge
- PNP galvanisch getrennt
- Digitale Ausgänge
- PNP galvanisch getrennt
- Objektivanschluss
- None
- Bildformate
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Gehäusematerial
- -, -
- Abmessung
- 35 x 33 x 25 mm
- Betriebsspannung Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Umgebungstemperatur
- 5...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung