BNI00F9

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Typenschlüssel:

BNI IOL-727-S51-P012

Wird geladen...
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ1, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Analoge Eingänge
4x Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Vibrationsdetektion
Interne Temperatur
Geräteerkennung
Summenstrom US, Sensor
4 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Schaltstrom
8x 500 mA
Gehäusematerial
PPS
Abmessung
68 x 36.8 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68, IP69K, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3 ms
Prozessdaten IN
16 Byte
Prozessdaten OUT
1 Byte
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Technische Dokumentation

Balluff Engineering Tool

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör

Schutzkappen

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306