BES05Y7

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M12EH1-L01C40B-S04G-L04

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
0.5...4 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC);PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Externe Signalausblendung
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung