BIP000N

S-BIP E

Typenschlüssel:

BIP ED2-B070-03-S4

Wird geladen...
Abmessung
92.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...70 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±80 µm
Linearitätsabweichung max.
±300 µm
Betriebsspannung Ub
16...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Klemmhalter ohne Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818