BAW0011

Verfügbar

S-BAW M

Typenschlüssel:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 12 x 30 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
1...5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Analog, temperature
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±10 µm
Linearitätsabweichung max.
±160 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 1.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818