BAW004E

Verfügbar

S-BAW M

Typenschlüssel:

BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 63 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±7 µm
Linearitätsabweichung max.
±70 µm
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818