BES00FU

S-BES M M

Typenschlüssel:

BES 516-3005-E4-C-PU-05

Wird geladen...
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Electrical accessories