BES03LE

S-BES M P

Typenschlüssel:

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

Wird geladen...
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
100 bar