BES05Y4

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BES M08EG-PSC20B-S49G-S

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4404)
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
50 bar