BHS0054

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BHS A404N-PSC15-S49

Wird geladen...
Abmessung
Ø 6.5 x 45 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
4000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör