BES03YP

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 65 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
schweißfest
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag