BES02YR

Verfügbar

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES M08EG-PSC15A-S49G-W

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301), beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT/PTFE
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
schweißfest
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Schutzkappen