BES0601

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1...12 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC);PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
700 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68, IP69K/IP68//IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Externe Signalausblendung
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung