BES02HU

Verfügbar

S-BES M HT

Typenschlüssel:

BES 516-325-SA19-03

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, 3.00 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...120 °C
Schutzart
IP68