BES043T

Verfügbar

S-BES M HT

Typenschlüssel:

BES 515-326-SA49-D-TF-02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 95 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...160 °C
Schutzart
IP68