BES02Y0

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BES M18EF1-NSC20F-S04G-S

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4305)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
60 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Klemmhalter mit Festanschlag

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Schutzkappen