BES02F0

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 515-327-E5-T-S4

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 45 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...105 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr. 27
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Klemmhalter ohne Festanschlag

Muttern