BES043W

Verfügbar

S-BES M HT

Typenschlüssel:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 100 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...160 °C
Schutzart
IP68