BES02YF

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 63.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4305)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
40 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories