BES019Y

S-BES Q M

Typenschlüssel:

BES 516-3041-I02-C-PU-02

Wird geladen...
Abmessung
25 x 5 x 5 mm
Bauform
5x5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR