BHS0026

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Typenschlüssel:

BES 516-300-S190-S4

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 58 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
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
Mechanisches Zubehör