BHS0027

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Typenschlüssel:

BES 516-300-S203

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 61 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Steckverbinder, M18x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Mechanisches Zubehör