BES01WR

Verfügbar

S-BES R S

Typenschlüssel:

BES R03KC-PSC30B-EP02

Wird geladen...
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30/schwarz
Anschluss
Kabel, 2.00 m, TPU