BES048N

Verfügbar

S-BES R MF

Typenschlüssel:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Wird geladen...
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, teilbeschichtet
Aktive Fläche, Material
keramisch beschichtet
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU