BES04RE

S-BES R MF

Typenschlüssel:

BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51

Wird geladen...
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
20 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
Edelstahl, W51-Keramik-Coating
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
schweißfest