BES03JA

Verfügbar

S-BES RI

Typenschlüssel:

BES IKVS-010.23-G-S4

Wird geladen...
Abmessung
60 x 35 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
10.1 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
16 Hz
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65