BCS001J

Verfügbar

S-BCS D H

Typenschlüssel:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 4 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
1...15 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP66
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Nachschaltverstärker

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715