BCS00P1

Verfügbar

S-BCS M12 O

Typenschlüssel:

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715