BCS00ZH

Verfügbar

S-BCS Q

Typenschlüssel:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...20 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715