BOD001R

In Kürze nicht mehr verfügbar

S-BOD 6K

Typenschlüssel:

BOD 6K-RA03-S75

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 1…10 V
linear steigend/fallend
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 9.5 mm bei 100 mm
Reichweite
30...200 mm
Genauigkeit
±1 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.5 % FS
Auflösung
≤ 0.68 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
13...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825